• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-367 - NTN

4T-367

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,225 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej67 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna85 kN
C0 - Nośność statyczna90,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.03
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.88
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR51 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia55 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image