• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-368A/362 - NTN

4T-368A/362

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50,8 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,225 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15,875 mm
T - Całkowita szerokość20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej67 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
Waga0,53 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna85 kN
C0 - Nośność statyczna90,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.03
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.88
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR56 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR84 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image