• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-36990/36920 - NTN

4T-36990/36920

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna177,8 mm
D - Średnica zewnętrzna227,012 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,162 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23,02 mm
T - Całkowita szerokość30,162 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej205 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia42,962 mm
Waga2,91 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna201 kN
C0 - Nośność statyczna415 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu40,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.36
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR186 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia188 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR214 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR221 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image