• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-387AS/382A - NTN

4T-387AS/382A

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna57,15 mm
D - Średnica zewnętrzna96,838 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,946 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15,875 mm
T - Całkowita szerokość21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej75 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17,9 mm
Waga0,575 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna86,5 kN
C0 - Nośność statyczna96,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.93
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.69
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR62 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR89 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image