• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-390A/394A - NTN

4T-390A/394A

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna63,5 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,996 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18,824 mm
T - Całkowita szerokość22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej87 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,3 mm
Waga0,858 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna99,5 kN
C0 - Nośność statyczna120 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14,6 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.49
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR70 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia73 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR104 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image