Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 4T-395A
- 4T-394A
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 66,675 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 21,996 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 18,824 mm |
| T - Całkowita szerokość | 22 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 87 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 21,3 mm |
| Waga | 0,803 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 99,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 120 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 14,6 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.4 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.82 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.49 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 73 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 73 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 101 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 104 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 0,8 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors