Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 50,8 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 26,909 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 85,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 115 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 136 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.88 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.37 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 0.68 |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 65 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 71 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors