Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 63,5 mm D - Średnica zewnętrzna 122,238 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43,764 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 36,512 mm T - Całkowita szerokość 43,658 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 94 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30,358 mm Waga 2,34 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 215 kN C0 - Nośność statyczna 283 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 34,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.92 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.67 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 75 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 81 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 106 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 116 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3,3 mm
Industry Calcul Factors