Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-594A/592A - NTN

4T-594A/592A

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95,25 mm
D - Średnica zewnętrzna152,4 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36,322 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego30,162 mm
T - Całkowita szerokość39,688 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej121,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia37,088 mm
Waga2,51 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna180 kN
C0 - Nośność statyczna279 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu32,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.36
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR104 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia113 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR135 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR144 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image