• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-623/612 - NTN

4T-623/612

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna57,15 mm
D - Średnica zewnętrzna120,65 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41,275 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego31,75 mm
T - Całkowita szerokość41,275 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej84 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26,875 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3,3 mm
Waga2,13 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna190 kN
C0 - Nośność statyczna213 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu26 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.05
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.91
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR66 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR105 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR110 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image