Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 44,45 mm D - Średnica zewnętrzna 127 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 52,388 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 41,275 mm T - Całkowita szerokość 50,8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 88 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31,3 mm Waga 3,59 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 277 kN C0 - Nośność statyczna 320 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 39 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.11 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.01 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 60 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 67 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 108 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 117 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3,3 mm
Industry Calcul Factors