Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| d - Średnica wewnętrzna | 66,675 mm | 
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 56,007 mm | 
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 98 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 310 kN | 
| C0 - Nośność statyczna | 380 kN | 
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 | 
| e - Współczynnik | 0.32 | 
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.02 | 
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.85 | 
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 77 mm | 
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 87 mm | 
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 4,3 mm |