Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-639/632 - NTN

4T-639/632

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna63,5 mm
D - Średnica zewnętrzna136,525 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41,275 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego31,75 mm
T - Całkowita szerokość41,275 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej99,3 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29,875 mm
Waga2,85 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna215 kN
C0 - Nośność statyczna262 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu31,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.91
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.66
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR74 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia81 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR125 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image