Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-64450/64700 - NTN

4T-64450/64700

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna114,3 mm
D - Średnica zewnętrzna177,8 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41,275 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego30,162 mm
T - Całkowita szerokość41,275 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej147 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia42,375 mm
Waga3,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna257 kN
C0 - Nośność statyczna375 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu40,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.52
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.64
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR125 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia131 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR160 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR172 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image