Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-6461/6420 - NTN

4T-6461/6420

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna76,2 mm
D - Średnica zewnętrzna149,225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego54,229 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego44,45 mm
T - Całkowita szerokość53,975 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej111,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39,175 mm
Waga4,26 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna320 kN
C0 - Nośność statyczna410 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu48,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.91
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.66
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR89 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia96 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR129 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR140 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image