Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-66225 - NTN

4T-66225

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna57,15 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej86,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna144 kN
C0 - Nośność statyczna153 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.63
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.53
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.96
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR69 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia76 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image