• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-850/832 - NTN

4T-850/832

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna88,9 mm
D - Średnica zewnętrzna168,275 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego56,363 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego41,275 mm
T - Całkowita szerokość53,975 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej123 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia35,475 mm
Waga5,09 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna375 kN
C0 - Nośność statyczna460 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu52,3 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR100 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia106 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR155 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image