• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna12,7 mm
D - Średnica zewnętrzna34,988 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10,988 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego8,73 mm
T - Całkowita szerokość10,998 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia8,498 mm
Waga0,053 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna13,7 kN
C0 - Nośność statyczna11,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,41 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.45
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.73
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.32
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR17 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia18,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR29 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR32 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image