Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-H414249/H414210 - NTN

4T-H414249/H414210

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna71,438 mm
D - Średnica zewnętrzna136,525 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41,275 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego31,75 mm
T - Całkowita szerokość41,275 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej101,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30,275 mm
Waga2,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna251 kN
C0 - Nośność statyczna293 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu35,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.67
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR83 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia89 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR121 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR129 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image