Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 76,2 mm D - Średnica zewnętrzna 180,975 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 53,183 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 35,72 mm T - Całkowita szerokość 53,975 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 132,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 54,475 mm Waga 6,57 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 325 kN C0 - Nośność statyczna 415 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 46,8 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.73 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.45 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.82 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 100 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 110 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 152 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 170 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3,3 mm
Industry Calcul Factors