Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120,65 mm D - Średnica zewnętrzna 259,974 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 82,55 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 61,912 mm T - Całkowita szerokość 77,788 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 54,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 9,7 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Waga 19,42 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 820 kN C0 - Nośność statyczna 1070 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.03 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.87 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 142 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 158 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 234 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 223 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 9,7 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 6,4 mm
Industry Calcul Factors