Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 66,675 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 122,238 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 38,354 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 29,718 mm |
| T - Całkowita szerokość | 38,1 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 91,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 27 mm |
| Waga | 1,84 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 208 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 244 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 29,8 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.34 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.98 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.78 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4100 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 75 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 82 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 110 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 116 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors