Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-HM807049/HM807010 - NTN

4T-HM807049/HM807010

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna53,975 mm
D - Średnica zewnętrzna104,775 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36,512 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego28,575 mm
T - Całkowita szerokość36,512 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej81,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29,112 mm
Waga1,41 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna153 kN
C0 - Nośność statyczna189 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.49
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.68
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.23
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR63 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia73 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR89 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR100 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image