Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-HM813844/HM813810 - NTN

4T-HM813844/HM813810

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna66,675 mm
D - Średnica zewnętrzna127 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego36,512 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego26,988 mm
T - Całkowita szerokość36,512 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej100 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia32,812 mm
Waga2,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna181 kN
C0 - Nośność statyczna228 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu27,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.5
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.66
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR78 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR121 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image