Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-HM88648/HM88610PX1 - NTN

4T-HM88648/HM88610PX1

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35,717 mm
D - Średnica zewnętrzna72,233 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,4 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19,842 mm
T - Całkowita szerokość25,4 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej56 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,3 mm
Waga0,477 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna65 kN
C0 - Nośność statyczna84,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.55
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR43 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia52 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR60 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR69 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image