Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-HM903249/HM903210 - NTN

4T-HM903249/HM903210

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna44,45 mm
D - Średnica zewnętrzna95,25 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28,575 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22,225 mm
T - Całkowita szerokość30,958 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia31,358 mm
Waga0,999 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna107 kN
C0 - Nośność statyczna116 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.74
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.45
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.81
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR54 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia65 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image