• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-HM911245/HM911210 - NTN

4T-HM911245/HM911210

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60,325 mm
D - Średnica zewnętrzna130,175 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33,338 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23,812 mm
T - Całkowita szerokość36,512 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej97,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia41,712 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
Waga2,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna173 kN
C0 - Nośność statyczna186 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu22,7 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.82
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR74 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR109 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR124 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image