• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JHM318448/JHM318410 - NTN

4T-JHM318448/JHM318410

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna155 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego44 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego35,5 mm
T - Całkowita szerokość44 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej120,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33,9 mm
Waga3,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna299 kN
C0 - Nośność statyczna385 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu44,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.97
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.76
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR100 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia106 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR140 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR148 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image