Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JLM506810 - NTN

4T-JLM506810

Podzespół zewnętrzny

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna90 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR86 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image