• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JLM506849/JLM506810PK - NTN

4T-JLM506849/JLM506810PK

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 4T-JLM506849PK
  • 4T-JLM506810PK

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18,5 mm
T - Całkowita szerokość23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej72,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,2 mm
Waga0,556 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna86 kN
C0 - Nośność statyczna109 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,3 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.49
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR61 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia63 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR82 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR86 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image