Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 4T-JLM710949PK
- 4T-JLM710910PK
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 105 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 18,5 mm |
| T - Całkowita szerokość | 24 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 85,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 23,7 mm |
| Waga | 0,744 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 94,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 117 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 14,3 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.45 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.73 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.32 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 4500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 71 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 77 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 96 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 101 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |
Industry Calcul Factors