• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JLM813010PK - NTN

4T-JLM813010PK

Podzespół zewnętrzny

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna110 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego20,5 mm
Waga0,298 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR98 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR105 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image