Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 115 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 29 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 23 mm T - Całkowita szerokość 29 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 92 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 26,5 mm Waga 1,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 138 kN C0 - Nośność statyczna 171 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 20,9 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.43 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.77 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.39 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 77 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 83 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 103 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 110 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors