• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JM716648/JM716610PK - NTN

4T-JM716648/JM716610PK

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego24 mm
T - Całkowita szerokość30 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga1,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna149 kN
C0 - Nośność statyczna214 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.35
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR92 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR125 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR207 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia6 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image