Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 100 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 155 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 35 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 28 mm |
| T - Całkowita szerokość | 36 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 129 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 36,3 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,5 mm |
| Waga | 2,4 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 213 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 310 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 35,2 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.47 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.7 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.27 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2200 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 109 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 115 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 140 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 149 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors