Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 180 mm D - Średnica zewnętrzna 250 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 37 mm T - Całkowita szerokość 47 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 219 mm Waga 6,74 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 410 kN C0 - Nośność statyczna 710 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 68,8 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.48 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.69 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.25 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 190 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 196 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 232 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 243 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors