Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JM738249/JM738210PK - NTN

4T-JM738249/JM738210PK

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego44 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36,5 mm
T - Całkowita szerokość46 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia56,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga6,84 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna405 kN
C0 - Nośność statyczna720 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.48
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.26
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR200 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia206 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR252 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR242 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image