Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-JM822049PK - NTN

4T-JM822049PK

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
Waga0,776 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna212 kN
C0 - Nośność statyczna315 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości0
e - Współczynnik0.5
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.66
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.21
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR125 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image