• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-L217849/L217810 - NTN

4T-L217849/L217810

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna88,9 mm
D - Średnica zewnętrzna123,825 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20,638 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16,67 mm
T - Całkowita szerokość20,638 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej107 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,338 mm
Waga0,737 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna89 kN
C0 - Nośność statyczna141 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu16,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.82
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR94 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia97 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR119 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image