• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-L319249/L319210 - NTN

4T-L319249/L319210

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95,25 mm
D - Średnica zewnętrzna130,175 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,433 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16,67 mm
T - Całkowita szerokość20,638 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej113,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,638 mm
Waga0,786 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna90 kN
C0 - Nośność statyczna147 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu17,3 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.72
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR101 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia103 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR122 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR125 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image