• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-L68111 - NTN

4T-L68111

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna0 mm
D - Średnica zewnętrzna59,974 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego0 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego11,938 mm
T - Całkowita szerokość15,875 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,375 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
Waga0,063 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR53 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR56 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image