• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-L814749/L814710 - NTN

4T-L814749/L814710

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna76,2 mm
D - Średnica zewnętrzna109,538 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19,05 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15,083 mm
T - Całkowita szerokość19,05 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej95 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia24,05 mm
Waga0,579 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna70 kN
C0 - Nośność statyczna115 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.5
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.66
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR82 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia84 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR105 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image