• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-LL639249/LL639210 - NTN

4T-LL639249/LL639210

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna196,85 mm
D - Średnica zewnętrzna241,3 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23,017 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17,462 mm
T - Całkowita szerokość23,812 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej218,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia41,112 mm
Waga2,07 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna177 kN
C0 - Nośność statyczna330 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu31,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.44
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR203 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia205 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR232 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR236 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image