Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-LM72849/LM72810PX1 - NTN

4T-LM72849/LM72810PX1

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna22,606 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego12 mm
T - Całkowita szerokość15,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej35,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,125 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna27,5 kN
C0 - Nośność statyczna32,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.47
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.7
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.27
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR28 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR40,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR44 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image