Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-LM78349/LM78310APX2 - NTN

4T-LM78349/LM78310APX2

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego13,6 mm
T - Całkowita szerokość16,7 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej49 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,206 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna33 kN
C0 - Nośność statyczna29,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.35
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR40 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia46 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR54 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR59 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image