Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-M86649/M86610 - NTN

4T-M86649/M86610

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30,162 mm
D - Średnica zewnętrzna64,292 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21,433 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16,67 mm
T - Całkowita szerokość21,433 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej50 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18,133 mm
Waga0,336 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna57,5 kN
C0 - Nośność statyczna64,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.55
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR38 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia41 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR54 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR61 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image