Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-M903345/M903310 - NTN

4T-M903345/M903310

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna41,275 mm
D - Średnica zewnętrzna92,075 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23,812 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16,67 mm
T - Całkowita szerokość26,195 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej69,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29,795 mm
Waga0,758 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna80,5 kN
C0 - Nośność statyczna81,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.72
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR54 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia60 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR88 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image