Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 19,5 mm T - Całkowita szerokość 27 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 143,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 35 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Waga 1,69 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 171 kN C0 - Nośność statyczna 235 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.47 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.7 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.27 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 128,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 134 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 158 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors