Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-T7FC045 - NTN

4T-T7FC045

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego20 mm
T - Całkowita szerokość29 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej72,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga0,907 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna99,5 kN
C0 - Nośność statyczna108 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.87
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.38
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.69
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR53,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia57 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image