Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 10 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 24 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 11 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 24 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Waga | 0,021 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 10 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 14 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,569 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,785 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,5 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 16 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 18 mm |